(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes: plástico, a prueba de agua/polvo, pestillo con bisagras, serie BCAP

Gabinetes: plástico, a prueba de agua/polvo, pestillo con bisagras, serie BCAP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Gabinetes: plástico, a prueba de agua/polvo, pestillo con bisagras, serie BCAP
  • Gabinetes: plástico, a prueba de agua/polvo, pestillo con bisagras, serie BCAP
  • Gabinetes: plástico, a prueba de agua/polvo, pestillo con bisagras, serie BCAP
  • Gabinetes: plástico, a prueba de agua/polvo, pestillo con bisagras, serie BCAP
  • Gabinetes: plástico, a prueba de agua/polvo, pestillo con bisagras, serie BCAP
  • Descuento por volumen

Caja de plástico de tipo de conmutación impermeable / a prueba de polvo (BCAP)

[Características]
- Una caja de apertura / cierre de grado IP65 que es fácil de mantener.
- Una caja de plástico de uso general disponible para varios campos, incluidos los trabajos de control de instalaciones FA / instalaciones eléctricas.
- La serie BCAP viene en 50 tamaños; la cubierta superior está disponible en gris blanquecino (ABS) o transparente (policarbonato).
- La serie BCPC viene en 46 tamaños de color gris claro, hechos de policarbonato para resistencia al calor y al fuego.
- Uso para equipos de comunicación, cajas de conexión de energía solar, etc.
- Solo el tipo G está disponible para BCAP507018, 507025, 608018 y 608028.
- Las cubiertas transparentes no están disponibles para la serie BCPC.

PDF

 
Número de Parte
BCAP091207G
BCAP091207T
BCAP091208G
BCAP091208T
BCAP101507G
BCAP101507T
BCAP101508G
BCAP101508T
BCAP112107G
BCAP112107T
BCAP112110G
BCAP112110T
BCAP112607G
BCAP112607T
BCAP112610G
BCAP112610T
BCAP131508G
BCAP131508T
BCAP131808G
BCAP131810G
BCAP131810T
BCAP151509G
BCAP151509T
BCAP151512G
BCAP151512T
BCAP162110G
BCAP162110T
BCAP162113G
BCAP162113T
BCAP162610G
BCAP162610T
BCAP162613G
BCAP162613T
BCAP172711T
BCAP192810G
BCAP192810T
BCAP192814G
BCAP192814T
BCAP212110G
BCAP212110T
BCAP212113G
BCAP212113T
BCAP253515T
BCAP282813G
BCAP282813T
BCAP283813G
BCAP283813T
BCAP303015G
BCAP303015T
BCAP303018G
BCAP303018T
BCAP304012G
BCAP304012T
BCAP304015G
BCAP304015T
BCAP304018G
BCAP304018T
BCAP353515G
BCAP353515T
BCAP353518G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109070120Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109070120Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109085120Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109085120Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010070150Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010070150Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010085150Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010085150Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011075210Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1011075210Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10110100210Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10110100210Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1011075260Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011075260Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10110100.5260Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10110100.5260Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013585155Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013585155Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013585.5185Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10135100.5185Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10135100.5185Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015090150Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015090150Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10150120.5150Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10150120.5150Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160100210Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160100210Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160130210Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160130210Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160100260Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160100260Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160130260Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160130260Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10170110.5270Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10190100.5280Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190100.5280Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190141280Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10190141280Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10210100210Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10210100210Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10210130210Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10210130210Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250151350Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280130.5280Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10280130.5280Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280130380Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280130380Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300151300Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300151300Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300181300Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300181300Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300121400Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300121400Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300150400Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300150400Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300181400Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300181400Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350150350Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10350150350Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350181350Gris blanco

Cargando…

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Resina ABS Grado de protección (IP) IP65
Base de montaje Hay artículos opcionales Ubicación de la instalación Sin especificar Estándar CE
Especificaciones de color(Cuerpo) Gris blanco Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico