(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

OKIFLEX con vaina en forma de S

OKIFLEX con vaina en forma de S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El diámetro exterior es más estrecho que las piezas convencionales, por lo que es compacto y liviano con mayor flexibilidad.
· El trabajo de procesamiento de terminal es fácil porque no hay material intersticial.
· La longitud del rayado del material de la funda es de solo 2/3 a 1/2 de la longitud habitual cuando se procesan los extremos mediante el engarzado por lotes con conectores, y el OKIFLEX se extiende plano en el grado adecuado, porque ambos extremos del OKIFLEX están formados para estar en el fuera de la circunferencia.
· Buena fiabilidad del contacto con el conector porque la precisión del paso no se degrada.
· Tipo de escudo con alta resistencia de inducción externa también disponible.
· Este producto es un producto compatible con el medio ambiente.
· El material aislante y el revestimiento no contienen retardantes de llama específicos a base de bromo (PBDE, PBB) o metales pesados como plomo, cromo hexavalente, cadmio y mercurio.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFX-S60-7/0.1273030-SV(20266)SB

 
Número de Parte
SFX-S60-7/0.1273030-SV(20266)SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Tamaño AWG(AWG) 28 Numero de nucleos(Núcleo) 60
Ancho completo(mm) 76.2 Tensión nominal 150V Blindaje Presente
Normas representativas UL Color de la vaina (revestimiento exterior) Gris cálido Material de la cubierta (revestimiento exterior) PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Cloruro de vinilo blando Fuente de alimentación / señal Para señales Propiedades Retardante de llama
Esquema de color de la línea central 1er núcleo rojo, 5to núcleo verde, otros gris