(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de detención de vibraciones del panel, serie UCF【2 piezas por paquete】

Soporte de detención de vibraciones del panel, serie UCF
  • Descuento por volumen

Soporte de prevención de vibración de panel (UCF) para UC, UCN y UCY

[Caracteristicas]
· Para ser utilizado para suprimir la vibración de los paneles frontal y posterior de una caja.
· Se puede usar en combinación con un soporte de montaje del chasis.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UCF-26

 
Número de Parte
UCF-26
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorio Dedicado Tratamiento de color / superficie Sin procesar t(mm) 0.3
Material Acero inoxidable Numero con packs(Pieza) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UCF-26 de la serie Soporte de detención de vibraciones del panel, serie UCF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico