(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pata de inclinación (TL)
[Caracteristicas]
· EPDM (color gris) es resistente a la migración de color.
· EPDM (negro) está sujeto a migración de color. Por favor tome nota de esto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Aplicación | Otro | Dimensión/Ancho (mm)(mm) | 17.6 | Dimensión/Altura (mm)(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión/Profundidad (mm)(mm) | 35.5 | Material | Resina ABS | Capacidad de carga(kg) | 7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente