(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores del cuadro eléctrico - pies de goma, poliuretano, adhesivo cuadrado, serie JP-P【10 piezas por paquete】

Partes exteriores del cuadro eléctrico - pies de goma, poliuretano, adhesivo cuadrado, serie JP-P
  • Descuento por volumen

Pies de goma montados en aguja de poliuretano en ángulo

[Caracteristicas]
· No migratorio.
· Adhesivo sensible a la presión: caucho.

PDF

 
Número de Parte
SJ-P1004
SJ-P5007
SJ-P5008
SJ-P5018
SJ-P5023
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10154.510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.42.57.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012.739.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.75.87

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020.67.612.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Negro Material Poliuretano
Numero con packs(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico