(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soporte de batería de botón pequeño (PB621)
[Caracteristicas]
- Retire las baterías como se muestra en el siguiente diagrama con clavijas, destornilladores de precisión negativa o similares.
- Usar una fuerza excesiva al retirarlo a mano puede dañar el soporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PB621
Tipo | Parte de la Batería | Especificaciones de color / tratamiento superficial | Marfil | W(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 2.8 | D(mm) | 6.7 | Material | LCP / aleación de cobre |
Estándar(UL94) | V-0 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -25 a 85 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PB621 de la serie Soporte de batería de botón pequeño, serie PB621.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente