(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de fijación del chasis, serie FCK【10 piezas por paquete】

Soporte de fijación del chasis, serie FCK
  • Descuento por volumen

Soporte de anclaje al chasis (serie FCK)

[Caracteristicas]
· Para ser utilizado para el montaje de rieles DIN, etc. (que no sean los del chasis dedicado).
· En el FCK-1, el chasis está a 13 mm del panel y a 23 mm en el FCK-2.

PDF

 
Número de Parte
FCK-1
FCK-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorio Dedicado Especificaciones de color / tratamiento superficial Abrigo de zinc 21 W(mm) 27
H(mm) 15 Material SECC (soporte de fijación)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico