(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores del armario eléctrico - Pies para carril DIN, montaje con tornillos, serie DRT

Partes exteriores del armario eléctrico - Pies para carril DIN, montaje con tornillos, serie DRT
  • Descuento por volumen

Pies montados en riel DIN atornillados (serie DRT)

[Caracteristicas]
· Placa de montaje utilizada para montar la caja, la placa de circuito y las piezas en el riel DIN (35 mm).
· La instalación y la extracción se pueden realizar fácilmente tirando de la palanca inferior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DRT-1

 
Número de Parte
DRT-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Gris claro W(mm) 30
H(mm) 3.5 D(mm) 65 Material PBT
Capacidad de carga(kg) 1 Estándar(UL94) V-0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DRT-1 de la serie Partes exteriores del armario eléctrico - Pies para carril DIN, montaje con tornillos, serie DRT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico