(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para relés de cableado flexible y de sensor
[Características]
· Cumple con los requisitos de la estructura protectora IP67 (la tapa es impermeable y la abertura de inserción del cable utiliza un conector de montaje).
· Número de terminales del bloque de terminales: 6P
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JB-WG311C1
Número de Parte |
---|
JB-WG311C1 |
Cargando…
Tipo | Caja de relés | Material | (Nylon) | Grado de protección | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) | -25 a +80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JB-WG311C1 de la serie Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WG, nylon.
Número de Parte |
---|
JB-WG0606C1 |
JB-WG0606E |
JB-WG0606EBJ |
JB-WG305 |
JB-WG311E |
JB-WG311EBJ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente