(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Partes exteriores del cuadro eléctrico - techo dedicado, serie SR-R

Partes exteriores del cuadro eléctrico - techo dedicado, serie SR-R
  • Descuento por volumen

OPCM/WPCM/OPCP/OABP/WPCP/WABP/RPCP Techo dedicado (SR-R)

[Caracteristicas]
- Techo de aluminio ligero. El color gris claro combina con la unidad principal para una apariencia consistente.
· Se recomienda el uso de un techo cuando la caja se instala al aire libre.
- Al fijar el techo y colocar pies montados externamente, use tornillos de montaje CK-26Z y CK-26Z.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-R2013
SR-R2018
SR-R3013
SR-R3018
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10210145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10210200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10310145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10310200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Techo Tratamiento de color / superficie Gris claro H(mm) 37
t(mm) 2.5 Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico