(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tilt leg CT Series

Tilt leg CT Series
  • Descuento por volumen

[Características]
· Pata basculante CT.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pata inclinable, serie CT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-S1

Número de Parte
CT-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Otro Dimensión/Ancho (mm)(mm) 22 Dimensión/Altura (mm)(mm) 50
Dimensión/Profundidad (mm)(mm) 30 Tratamiento de color / superficie Cromado / negro W(mm) 22
H(mm) 50 Φ(mm) 4 Material Hierro / polipropileno / caucho natural

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-S1 de la serie Tilt leg CT Series.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico