(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Porta Monedas, Tipo BK【10 piezas por paquete】

Porta Monedas, Tipo BK
  • Descuento por volumen

El BK-5067, que es compatible con la batería CR2016 de tipo delgado, se ha agregado a la línea de soportes de batería de monedas de metal. Además, se ha incluido el terminal de contacto negativo BK-2032M que acepta la batería de monedas CR2032.

[Caracteristicas]
· Un simple soporte de batería de monedas de metal para un espacio de instalación mínimo y limitado.
· Cuando se usa en la producción en masa, un paquete de cintas transportadoras (tipo TR) que puede admitir máquinas de montaje automatizadas proporciona una mayor comodidad.
· El contacto negativo de la batería del terminal se puede instalar en una almohadilla en la parte superior de una placa base. Utilice el terminal negativo BK-2032 (solo para BK-888).

PDF

 
Número de Parte
BK-5067
BK-5091
BK-869
BK-879
BK-888
BK-890
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Batería aplicable Especificación de terminal
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-21.12.219.9CR2016x1Montaje en superficie x 2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-12.85.612.3LR-44x1Placa de montaje pin x 2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018.5417.6CR1632/CR1620x1Placa de montaje pin x 2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108.138SR621/ML621x1Montaje en superficie x 2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1021.13.719.85CR2032/CR2025x1Placa de montaje pin x 2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1013.2312.5CR1220/BR1225x1Placa de montaje pin x 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Niquelado Material Bronce fosforado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico