(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de relés, caja de terminales, serie WLQ

Caja de relés, caja de terminales, serie WLQ
  • Descuento por volumen

Una caja de relés de bajo mantenimiento con cierre de tapa de un tornillo

[Características]
· Desempeño ambiental: Resistente al aceite y a la intemperie.
· Admite aplicaciones multipropósito.
· La tapa transparente proporciona una resistencia química superior.
· La estructura de la bisagra evita que la tapa se caiga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JB-WLQ135BJ
JB-WLQ135BJ-C
JB-WLQ135HBJ
JB-WLQ135HBJ-C
JB-WLQ220BJ
JB-WLQ220BJ-C
JB-WLQ220HBJ
JB-WLQ220HBJ-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones laterales
(mm)
Altura
(mm)
Color Temperatura ambiente de funcionamiento
(℃)
Altura de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13582Beige-40 a +80LOW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13582Transparencia-40 a +65LOW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135121Beige-40 a +80HIGH
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135121Transparencia-40 a +65HIGH
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22082Beige-40 a +80LOW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22082Transparencia-40 a +65LOW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220121Beige-40 a +80HIGH
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

220121Transparencia-40 a +65HIGH

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones verticales(mm) 151 Material Resina PBT (GF 30%) Grado de protección IP67
Aplicación Combinado resistencia al aceite / resistencia a la intemperie Tipo Tipo de trabajabilidad mejorado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico