(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pies de goma largos y redondos montados en aguja
[Caracteristicas]
· El adhesivo sensible a la presión se puede despegar para montarlo en posición según sea necesario.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TN-27
Tipo | Pies de la Carcasa | Tratamiento de color / superficie | Negro | W(mm) | 26.8 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 3.8 | D(mm) | 7.2 | Material | Caucho natural |
Numero con packs(Pieza) | 10 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TN-27 de la serie Partes exteriores del gabinete eléctrico - pies de goma, montaje de aguja, serie TN.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente