(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bisagra Serie OHI【2 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OHI-1

Número de Parte
OHI-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bisagra Tratamiento de color / superficie Gris blanco W(mm) 52
H(mm) 40.4 D(mm) 17.7 Material PBT+PC
Numero con packs(Pieza) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OHI-1 de la serie Bisagra Serie OHI.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico