(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de montaje tipo L, serie HYCL【2 piezas por paquete】

Soporte de montaje tipo L, serie HYCL
  • Descuento por volumen

Soporte de montaje tipo L (serie HYCL)

[Caracteristicas]
· Para ser utilizado para montar placas de circuito o chasis que no sean chasis dedicados HY de tipo HYC.
· Producto con soporte en L y juego de tornillos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HYCL-23

Número de Parte
HYCL-23
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ángulo Especificaciones de color / tratamiento superficial Cromado trivalente H(mm) 14.1
D(mm) 13.6 t(mm) 1.6 L(mm) 217
Material Hierro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HYCL-23 de la serie Soporte de montaje tipo L, serie HYCL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico