(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Portapilas para monedas serie CH7410

Portapilas para monedas serie CH7410
  • Descuento por volumen

Soporte de batería de moneda (CH7410)

[Caracteristicas]
· Hecho de plástico PPS para resistencia al calor a altas temperaturas, y se puede montar con soldadura por reflujo.
· La parte terminal tiene una placa de oro con acabado en bronce fosforado.
· Las baterías pueden ser dislocadas debido a caídas o impactos violentos.
· No recomendamos usarlo para equipos que puedan estar sujetos a caídas.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ° C a 85 ° C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH7410-2032LF
CH7410-2032LF-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101 pieza disponible para comprar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Pack disponible para comprar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Marrón W(mm) 24
H(mm) 5.4 D(mm) 15.7 Batería aplicable CR2032x1
Material PPS / bronce fosforado Estándar(UL94) V-0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico