(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie VMA, ventana tipo apertura y cierre

Serie VMA, ventana tipo apertura y cierre
  • Descuento por volumen

Ventana de policarbonato que se puede abrir / cerrar (VMA)

[Caracteristicas]
· Fácil de instalar, con un acabado atractivo para cuando se necesita una ventana de observación interior.
· Estructura con tornillos unidos desde el interior, para que los tornillos no aparezcan en el exterior.
· Se incluye una plantilla para formar agujeros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VMA-8

Número de Parte
VMA-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de color / superficie Transparencia W(mm) 163 H(mm) 25
D(mm) 76 Material Policarbonato

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VMA-8 de la serie Serie VMA, ventana tipo apertura y cierre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico