(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores armario eléctrico - techo dedicado, serie SR

Partes exteriores armario eléctrico - techo dedicado, serie SR
  • Descuento por volumen

Techo dedicado SPCM/SPCP/SABP/WSCP (SR)

[Caracteristicas]
· Tiene orificios para montaje externo en el techo y el espaciador incluido, por lo que no hay necesidad de soportes de montaje separados, etc.
· Se recomienda el uso de un techo para la instalación de la caja al aire libre.

PDF

 
Número de Parte
SR1308
SR1310
SR1313
SR1315
SR1808
SR1810
SR1813
SR1815
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200165

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Techo Tratamiento de color / superficie Gris claro H(mm) 30
t(mm) 3 Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico