(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta, uso de construcción, 4 enchufes (respetuoso con el medio ambiente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAP-KE4-3
TAP-KE4L-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo Prevención de liberación magnética A-3 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 4
Tipo de interruptor Ninguno Longitud del cable(m) 3 Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (estándares) Japón (PSE) Numero de nucleos 3
Tipo de cable Código 3P Con o sin filtro de ruido Ninguno Con / sin imán Presente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico