(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Férula para conectar 2 cables (rango de cables: 0,5 a 16 mm 2 (AWG20- 6), compatible con DIN 46228)
[Caracteristicas]
· Férula para conectar 2 cables (rango de cables: 0,5 a 16 mm2 (AWG20-6), compatible con DIN46228)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
9004770000
Número de Parte |
---|
9004770000 |
Cargando…
Tipo | Terminal engarzado con tapa | A | Manga | Normas representativas | CSA |
---|---|---|---|---|---|
Número de cables insertados | Para inserción de 2 hilos | Material | Cobre (estañado)/Polipropileno | Grosor de manga S1(mm) | 0.15 |
Espesor de aislamiento S2(mm) | 0.3 | Temperatura máxima de funcionamiento(℃) | 105 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 9004770000 de la serie Terminal de crimpado - casquillos, aislado, inserción de dos hilos.
Número de Parte |
---|
9004750000 |
9037200000 |
9037240000 |
9037290000 |
9037300000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente