(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - casquillos, aislado, inserción de dos hilos【100-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Terminal de crimpado - casquillos, aislado, inserción de dos hilos
  • Descuento por volumen

Férula para conectar 2 cables (rango de cables: 0,5 a 16 mm 2 (AWG20- 6), compatible con DIN 46228)

[Caracteristicas]
· Férula para conectar 2 cables (rango de cables: 0,5 a 16 mm2 (AWG20-6), compatible con DIN46228)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

9004770000

 
Número de Parte
9004770000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño AWG
(AWG)
Color (color) Modelo Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Tipo de embalaje Numero con packs
(Pieza)
Largo de manga L2
(mm)
Diámetro interno del revestimiento de alambre A (para inserción de 2 alambres)
(mm)
Diámetro interno de recubrimiento de alambre B (para inserción de 2 hilos)
(mm)
Longitud de la cáscara de recubrimiento
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.75.5 x 31718[Otros] GrisH0,75/17D ZH GR SV0.755 series cada bolsa10010.05.53.013.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con tapa A Manga Normas representativas CSA
Número de cables insertados Para inserción de 2 hilos Material Cobre (estañado)/Polipropileno Grosor de manga S1(mm) 0.15
Espesor de aislamiento S2(mm) 0.3 Temperatura máxima de funcionamiento(℃) 105

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 9004770000 de la serie Terminal de crimpado - casquillos, aislado, inserción de dos hilos.

Products like this...

Número de Parte
9004750000
9037200000
9037240000
9037290000
9037300000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño AWG
(AWG)
Color (color) Modelo Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Tipo de embalaje Numero con packs
(Pieza)
Largo de manga L2
(mm)
Diámetro interno del revestimiento de alambre A (para inserción de 2 alambres)
(mm)
Diámetro interno de recubrimiento de alambre B (para inserción de 2 hilos)
(mm)
Longitud de la cáscara de recubrimiento
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.26.5 x 3.62016[Otros] NegroH1,5/20D SW ZH SV1.55 series cada bolsa10012.06.53.615.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.45 x 31420[Otros] NaranjaH0,5/14 ZH OR0.5Paquete suelto5008.05.03.011.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.75.5 x 31618[Blanco] BlancoH0,75/16 ZH W0.75Paquete suelto50010.05.53.013.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.26.5 x 3.61616rojoH1,5/16 ZH R1.5Paquete suelto5008.26.53.611.0

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.26.5 x 3.62016rojoH1,5/20 ZH R1.5Paquete suelto50012.06.53.615.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm