(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de pantalla - DVI, enlace único

Cables de pantalla - DVI, enlace único
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Este es un cable conector DVI LCD. También se usa para extensión.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-DVI-1SL
KC-DVI-2SL
KC-DVI-3SL
KC-DVI-15SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conector CN1 Tipo de conector CN2 Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DVI-D machoDVI-D macho1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DVI-D machoDVI-D macho2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DVI-D machoDVI-D macho3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VGA (hombre)VGA (hombre)1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cable con núcleo de ferrita Por tipo de cable DVI Color Negro
Diámetro exterior terminado(mm) 5.2 Cable estándar UL20276 Características Con núcleo de ferrita
Especificación del conector Tornillo macho de 24 pines (DVI-D) en pulgadas (4-40) / Tornillo macho de 24 pines (DVI-D) en pulgadas (4-40)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm