(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de conducto

Pinzas de conducto
  • Descuento por volumen

Admite el corte de conductos de ventilación laterales del conducto de cableado hasta una altura de 100 mm. También se puede usar para cortar resina y una variedad de otros productos.

[Caracteristicas]
Serie PUW resistente al aceite / resistente a productos químicos / especificaciones AG.
· La PC también se degrada severamente por ciertos tipos de agentes ambientales, como el corte de aceite.
Mucho más resistente al aceite que la PC convencional.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DN-100

 
Número de Parte
DN-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 327 Profundidad(mm) 96 Ancho de la hoja(mm) 18.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm