(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Separador

Separador
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para organizar el cableado en un conducto. Ejemplos: IN/OUT, la línea de señal y la línea de alimentación, enrutamiento, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KDS-60H
KDS-60LL
KDS-80H
KDS-80LL
KDS-100H
KDS-100LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del producto Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Forma de agujero lateral
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Para ductos de altura 601255H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para ductos de altura 601255LL
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Para ductos de altura 801575H
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Para ductos de altura 801575LL
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Para ductos de altura 1001595H
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Para ductos de altura 1001595LL

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC Color Gris Longitud(m) 1
Color Gris Material Cloruro de vinilo duro (autoextinguible 94 V-0) Cantidad de unidades ordenadas(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico