(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubos corrugados (tipo caja pequeña)

Tubos corrugados (tipo caja pequeña)
  • Descuento por volumen

Se proporciona una ranura para un fácil almacenamiento. Hecho de polipropileno ligero, ignífugo.

[Caracteristicas]
· Se ha agregado una ranura para facilitar el alojamiento del cable.
· El corte se puede hacer fácilmente con un cuchillo, etc.
· Ligero, resistencia superior a los golpes y excelente resistencia a la estabilidad.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KCTN-05S
KCTN-07S
KCTN-10S
KCTN-13S
KCTN-15S
KCTN-19S
KCTN-22S
KCTN-25S
KCTN-28S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Diámetro nominal del tubo (diámetro interno)
(φ)
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5505
4 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-7507
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-105010
4 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10135013
4 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10155015
4 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10192519
4 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10222022
4 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10252025
4 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10282028

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo Corrugado Forma Con Hendidura Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -20
Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 60 Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Retardante de Llamas
Color Negro Material Polipropileno ignífugo Cantidad de unidades ordenadas 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm