(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales del bloqueo del embrague serie compacta (riel) TW【50 piezas por paquete】

Bloque de terminales del bloqueo del embrague serie compacta (riel) TW
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de bloqueo de embrague compacto estándar compatible con rieles IEC que puede utilizar dos barras cortas por polo.

[Características]
· Opciones configurables de 1-2 o 2-2 entradas a salidas disponibles.
· Cumple con las certificaciones UL e IEC.
· Los productos con "N" al final del número de pieza no tienen botón de liberación de cable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TW15D
TW16D
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 a 2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2 a 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Corriente nominal (JIS)(A) 10 Corriente nominal (IEC)(A) 10 Corriente nominal (UL)(A) 10
Paso entre terminales(mm) 3.5 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Posible Color Gris Botón (bloque de terminales de bloqueo del embrague) Con botón
Numero con packs(Pieza) 50 Tipo de especificación Sin tornillo Estructura protectora IP20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico