(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales - doble nivel, compacto, montaje en riel DIN, tornillo estándar【1-20 piezas por paquete】

Bloque de terminales - doble nivel, compacto, montaje en riel DIN, tornillo estándar
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: Otros
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de 2 etapas, automático (riel) (obras eléctricas de Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TT10SK
TT10SKM3.5
TT20K
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M315

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico