(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales - multiriel, montaje directo【1-60 piezas por paquete】

Bloque de terminales - multiriel, montaje directo
  • Descuento por volumen

Un bloque de terminales de carril DIN múltiple estándar que cuenta con una estructura de salto. Es ideal para pasar cables eléctricos a través de cualquier número de polos y viene equipado con una función de bloqueo táctil que ayuda a acortar la cantidad de tiempo necesario para el trabajo de los cables.

[Características]
· Certificación estándar UL, CSA.
· Marcado CE conforme con la certificación TUV y cumplimiento de la norma EN/IEC.
· Elija entre una corriente nominal de 10 A a 140 A.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TXU7
TXU10
TXU10S
TXU10SM3
TXU20
TXU30
TXU50
TXU60
TXU100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3151510
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M3.5202520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M3.5202015

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3202015
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M4404030

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M5506050

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M5806030

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M69011080

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M8130140115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1:1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico