(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de terminales - doble nivel, montaje en riel DIN, protección contra dedos【20 piezas por paquete】

Bloque de terminales - doble nivel, montaje en riel DIN, protección contra dedos
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: Otros
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la protección de los dedos, puente de bloque de terminales de 2 etapas (riel) (trabajos eléctricos de Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTFP203
TTFP2035
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S Otros Corriente nominal (JIS)(A) 20
Corriente nominal (IEC)(A) 20 Corriente nominal (UL)(A) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico