(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm el día 6/8/2022 a 5:00 pm el día 7/8/2022 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 6/8/2022 to 5:00 p.m. (CDT) 7/8/2022. We apologize for the inconvenience.

Serie BOXTM-200□

Serie BOXTM-200□
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza PBT altamente duradero y químicamente resistente (UL94-0) en sus materiales de aislamiento fuera del cuerpo principal de la caja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTM-2000
BOXTM-2003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero (s) agregado (s) Número de entradas de alambre, frontal
(Apertura)
Número de entradas de alambre, laterales
(Apertura)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

NingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Presente42

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Ancho W(mm) 185 Altura H(mm) 120
Profundidad D(mm) 69 Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65
Placa intermedia Sin placa de circuito Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) Sin bloque de terminales
Número de electrodos de bloque de terminales(P) Sin bloque de terminales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico