(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de regleta de bornes - serie BOXTC, resina

Caja de regleta de bornes - serie BOXTC, resina
  • Descuento por volumen

La caja de relés de la serie TC integra tanto el gabinete como el bloque de terminales en una sola pieza, lo que permite un producto más compacto y liviano. Esto lo hace ideal para cablear sensores de relé y solenoides.

[Características]
· Variaciones de electrodos de 4 o 6 pines disponibles.
· Clasificación medioambiental IP65.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTC-4
BOXTC-4A
BOXTC-6
BOXTC-6A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Altura H
(mm)
Número de electrodos de bloque de terminales
(P)
Especificaciones Diámetro exterior recomendado del cable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

80404-3.5 a 7.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84404Tipo de retención de tornillo de 4 puntos4.0 a 3.5, 6.0 a 9.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

90506-3.5 a 7.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94506Tipo de retención de tornillo de 4 puntos4.0 a 3.5, 6.0 a 9.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad D(mm) 23.5 Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65
Placa intermedia Sin placa de circuito Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico