(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de montaje de placa de protección

Soporte de montaje de placa de protección
  • Descuento por volumen

Use el soporte para montar placas protectoras en el interior de los paneles.

[Caracteristicas]
· La placa protectora se puede suspender, por lo que no se requiere un corte problemático de las cerraduras.
· La placa de protección se puede suspender, por lo que no es necesario tocar los agujeros de los tornillos en el panel.
· Fácil de instalar y quitar, por lo que el tiempo de mantenimiento para la limpieza e inspección se puede acortar por la mejora de la trabajabilidad.
· No se requieren tornillos de montaje, por lo que la instalación se puede realizar de forma segura sin preocuparse por perder los tornillos.
· También podemos fabricar productos con una placa protectora aislada (placa de barrera) preinstalada. Por favor, especifique las dimensiones requeridas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HB-5068

Número de Parte
HB-5068
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte Color Leche blanca Tratamiento de material / superficie Polipropileno
Numero con packs(Pieza) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HB-5068 de la serie Soporte de montaje de placa de protección.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico