(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cáncamo【10-200 piezas por paquete】

Cáncamo
  • Descuento por volumen

Use los cáncamos para suspender varios tipos de paneles.

[Caracteristicas]
· Los cáncamos se han fabricado según el estándar JIS-B1168.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EB-8S
EB-10S
EB-12S
EB-16S
EB-20S
EB-22S
EB-24S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de tornillo Numero con packs
(Pieza)
Carga de trabajo (suspensión vertical)
(kg)
Carga de trabajo (45 grados de suspensión)
(kg)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

23 Días o más

10M82008080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

23 Días o más

10M10100150150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

23 Días o más

10M12100220220

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

23 Días o más

10M1650450450

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

23 Días o más

10M2025630630

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

23 Días o más

10M2220750750

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

23 Días o más

10M2410950950

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perno/Tuerca Tratamiento de material / superficie Material de acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico