(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes aislados - base bus para cables

Soportes aislados - base bus para cables
  • Descuento por volumen

Úselo como base de soporte de alambre

[Caracteristicas]
· Tres tipos, desde WS-1 hasta WS-3. Combine WS-1 con WS-2 para admitir una amplia variedad de líneas eléctricas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-1
WS-2
WS-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 12 × Longitud: 60
100 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 10 × Longitud: 60
100 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Altura: 16 × Longitud: 90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Policarbonato Numero con packs(Pieza) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico