(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - serie CNT, bloque de esquina【25 piezas por paquete】

Bloque de terminales - serie CNT, bloque de esquina
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3.5
· Método de cableado: aplicable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque terminal de esquina CNT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CNT15-10

Número de Parte
CNT15-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Piezas / productos terminados Producto ensamblado Número de polos(Polo) 10
Medida del tornillo M3.5 Cantidad de E / S 1 a 1 Corriente nominal (JIS)(A) 15
Especificaciones Bloque de terminales para caja Paso entre terminales(mm) 8.5 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Ninguno Arruinar Ninguno
Estándar JIS Tensión nominal(V) AC/DC600 Longitud de la dimensión(mm) 90.5
Ancho de la dimensión(mm) 24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CNT15-10 de la serie Bloque de terminales - serie CNT, bloque de esquina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico