(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Montaje en carril DIN serie PUW

Bloque de terminales - Montaje en carril DIN serie PUW
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1 a - 1 x 2
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles de la serie PUW (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PUW-10
PUW-20
PUW-30
PUW-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Estándar Corriente nominal (TUV)
(A)
Corriente nominal (CSA)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M316167JIS/UL/TUV16Ninguno53758.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3.522198JIS/UL/CSA/TUV221953859
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4303010JIS/UL/TUV30Ninguno671068.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4403511JIS/UL/CSA/TUV4035671168.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 x 2 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Posible Arruinar Presente
Tensión nominal(V) AC/DC600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico