(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta de bornes - Serie CT, carril y montaje directo【1-300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Regleta de bornes - Serie CT, carril y montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M12, M13 o más, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: DIN/montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con montaje directo y en riel, serie CT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-65S

Número de Parte
CT-65S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Estándar Corriente nominal (CSA)
(A)
Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M69065Tornillo terminal: terminal libre con SP19NingunoNingunoNingunoJIS/UL/CSA65AC/DC660501940.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Carril tipo C de 20 mm Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 Especificaciones Tipo de auto-up
Arruinar Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-65S de la serie Regleta de bornes - Serie CT, carril y montaje directo.

Products like this...

Número de Parte
CT-1000
CT-100ST
CT-10S
CT-15
CT-150
CT-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Estándar Corriente nominal (CSA)
(A)
Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M161000-Tornillo terminal: perno hexagonal66PresentePresenteNingunoJISNingunoAC/DC6601246678.5

48 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M8132-Tornillo terminal: tipo perno prisionero24.5NingunoNingunoNingunoJISNingunoAC/DC6606024.544.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M31510Tornillo terminal: terminal libre con SP7NingunoNingunoPosibleJIS/UL/CSA10AC/DC66031.5730.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M315-Tornillo terminal: sems de cabeza plana8NingunoNingunoPosibleJISNingunoAC/DC60031830.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8175150Tornillo terminal: perno hexagonal28NingunoNingunoNingunoJIS/UL/CSA150AC/DC660632848.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M16800-Tornillo terminal: perno hexagonal66PresentePresenteNingunoJISNingunoAC/DC6601246678.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico