(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M12, M13 o más, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: DIN/montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con montaje directo y en riel, serie CT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CT-30
Número de Parte |
---|
CT-30 |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Carril tipo C de 20 mm | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Número de polos(Polo) | 1 | Cantidad de E / S | 1 a 1 | Especificaciones | Tipo de auto-up |
Arruinar | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-30 de la serie Regleta de bornes - Serie CT, carril y montaje directo.
Número de Parte |
---|
CT-10S |
CT-15 |
CT-150 |
CT-300 |
CT-35S |
CT-400 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente