(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un terminal de crimpado tipo horquilla con manguito de aislamiento en el terminal.
[Caracteristicas]
· Terminal: cobre libre de oxígeno (estañado electrolítico)
· Manga: tubo de cobre sin oxígeno (estañado electrolítico)
· Aislante: PVC o nylon.
· Tensión nominal: 300 V
· Rango de temperatura de funcionamiento / retardo de llama
· (PVC) -40°C a 75°C UL94V-0
· (Nylon) -40°C a 105°C UL94V-2
[Aplicaciones]
· Conveniente para trabajos de engarzado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TMEV0.3Y-2 |
TMEV1.25Y-3N |
TMEV1.25Y-3.5K |
TMEV1.25Y-4M |
TMEV2Y-3 |
TMEV5.5Y-4 |
Cargando…
Tipo | Terminal engarzado con aislamiento | A | Tipo Y | Material de aislamiento | Vinilo |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | UL / CSA | Forma detallada | TMEV tipo Y | Número en paquete | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente