(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector coaxial serie BNC75Ω

Conector coaxial serie BNC75Ω
  • Descuento por volumen

El conector BNC cuenta con un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que se conecta y desconecta fácilmente, y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición. La impedancia nominal es de 75 Ω.

[Caracteristicas]
· El conector BNC tiene un sistema de conexión de bloqueo de bayoneta que es fácil de conectar y desconectar, y está disponible con una impedancia nominal de 50 Ω y 75 Ω (modelo BNCC).
· El tamaño del cable también es muy adaptable y se está utilizando para una amplia gama de aplicaciones de comunicación y medición.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
051-1363
051-7501
051-PT81A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de conexión del cable Cable aplicable Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Par3C-2V / 5C-2V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rizar3C-2V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rizar1.5C-2V100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC75
Pin / contacto aplicable Macho Numero de nucleos 1 Aplicación Para cables
Tensión nominal(V) 500 Dirección de conexión Enchufe recto Clasificación del IP Ninguno
Resistencia(Ω) 75 Método de eliminación Cerradura de bayoneta Rango de frecuencia(GHz) 0 a 2.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm