(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
- La serie KB40N (BFF) está disponible para una amplia variedad de cables compatibles con la interfaz compatible con PLC (recta de 40 pines).
- Las especificaciones del fabricante han cambiado. Las partes de la próxima generación tienen "B" agregada al final del modelo. - El color del cable ha cambiado de gris a negro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KB40N-4F4F-1MB
Tipo de conector | FCN | Fabricante del conector | Fujitsu | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Circular | CN1 | Hembra |
CN2 | Hembra | Numero de nucleos | 40 | Blindaje | Ninguno |
Color del cable | Negro | AWG | 28 | Longitud especificada(m) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KB40N-4F4F-1MB de la serie Cable recto de 40 pines (BFF).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente