(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para prensar (P-75)

Herramienta para prensar (P-75)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tamaño aplicable: 1.25/2/5.5/8 sq.mm.
· Peso: 390 g.
· Para usar con manguitos de crimpado sin soldadura y terminales de crimpado sin soldadura. Producto certificado JIS C9711. Incluye un mecanismo de confirmación de moldeo y un grabador de matriz. Terminales compatibles: 1.25/2/5.5/8 sq.mm. Longitud total: 270 mm.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-75

Número de Parte
P-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de terminal adaptativo Terminal de crimpado desnudo y manga de crimpado desnuda Tamaño de terminal adaptable 1,25/2/5,5/8 mm2 Largo total(mm) 270
Mecanismo de control de moldeo Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-75 de la serie Herramienta para prensar (P-75).