(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pelacables (P-960)

Pelacables (P-960)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Muy ligero con tan solo 80 g. Se adapta perfectamente incluso a una mano más pequeña. Cables manipulados: 0,3mm2 , 0,5mm2 , 0,75mm2 , 1,25mm2 , 2mm2

[Características]
· Diseño esbelto y ergonómico.
· Un tope que utiliza un resorte proporciona la sensación de un clic que permite la operación a mano y el bloqueo total.
· Como tiene unos alicates en la punta, se puede utilizar para doblar y tirar de cables.
· Peso: 80 gramos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-960

Número de Parte
P-960
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 163 Tamaño de cable adaptativo (cable único)(ø/mm) 0.8/1.0/1.6/2.0 Tamaño de cable adaptativo (cable trenzado)((mm)2) 0.3/0.5/0.75/1.25/2.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-960 de la serie Pelacables (P-960).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm