(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La torre de señalización modular de la serie ME ofrece un perfil súper delgado que la hace óptima para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado, al mismo tiempo que proporciona una fuente de luz LED súper brillante.
[Características]
· Iluminación multicapa hasta 4 niveles.
· Las opciones de colores incluyen rojo, azul, amarillo, verde y blanco.
· Calificación medioambiental IP42.
· Cúpula luminosa fabricada en resina de policarbonato resistente al calor y a los golpes.
· Base súper delgada de 25 mm de diámetro.
· Orientado al control NPN.
· Compatible con UL E215660.
· Cumple con los requisitos CE.
· RoHS.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ME-102A-G |
ME-102A-Y |
ME-202A-RC |
ME-202A-RG |
ME-202A-RY |
ME-302A-RYG |
MES-102A-B |
MES-102A-G |
MES-102A-R |
MES-102A-Y |
MES-202A-RB |
MES-202A-RG |
MES-202A-RY |
MES-302A-RYG |
MES-402A-RYGB |
MES-402A-RYGC |
MES-502A-RYGBC |
Cargando…
Tipo | Estándar | A | Circular | Espesor | Φ 25 |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal(V) | DC24V | Fuente de luz | LED | Método de montaje | Montaje directo |
Zumbador (con / sin) | Ninguno | Iluminación / parpadeo | Iluminación | Normas representativas | CE / UL |
Estructura protectora | IP42 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente