(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un componente de ventilación para una centralita instalada en áreas costeras IP55.
[Caracteristicas]
- Baja pérdida de presión (aproximadamente la mitad que la de los productos convencionales).
- Recoge eficientemente partículas de sal marina.
- Larga vida útil (más del doble que la de los productos convencionales).
- Incluso si las partículas de sal marina recolectadas se eliminan del filtro, la pérdida de presión aumenta solo un poco.
- Las partículas de sal marina desecadas fluyen aguas abajo, lo que garantiza un re-arrastre mínimo.
- Superior resistencia al impacto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
G2-15BF-AST |
G2-20BF-AST |
G2-30BF-AST |
G2-45BF-AST |
Cargando…
Material | Stainless | Estándar | IP55 | Tratamiento de material / superficie | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Materiales / especificaciones de la galería de ventilación(mm) | Acero inoxidable 1.5 | Material / especificaciones de la cubierta de prevención de succión(mm) | Acero inoxidable 1.5 | Materiales / especificaciones del prensador del bastidor del cuerpo principal(mm) | Acero inoxidable 1.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente