(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Barra de gancho para desconectores operativos (JIS-C-4510)【10 piezas por paquete】

Barra de gancho para desconectores operativos (JIS-C-4510)
  • Descuento por volumen

Esta es una barra de operación para salidas y conectores de cierre.

[Características]
▪ Cumple con el estándar JIS-C-4510.
· El material plástico ofrece un excelente aislamiento y no absorbe la humedad.
· Ligero, con excelente operatividad.
· Utiliza un tubo de color amarillo para indicar peligro potencial.
· El diámetro de 32 mm del tubo proporciona una resistencia superior.
· El FBK tiene una parte de gancho alargada, lo que facilita no sólo abrir y cerrar seccionadores sino también hacerlo con recortes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FB-10
FB-15
FB-20
FBK-10
FBK-15
FBK-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Diámetro del tubo ø32 × longitud 1000 / gancho parte ø38 + longitud 27

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Diámetro del tubo ø32 × longitud 1500 / gancho parte ø38 + longitud 27

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Diámetro del tubo ø32 × longitud 2000 / gancho parte ø38 + longitud 27

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Diámetro del tubo ø32 × longitud 1000 / gancho parte ø38 + longitud 38

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Diámetro del tubo ø32 × longitud 1500 / gancho parte ø38 + longitud 38

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Diámetro del tubo ø32 × longitud 2000 / gancho parte ø38 + longitud 38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie PVC Numero con packs(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico