(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Base de ventilador de enfriamiento【1-5 piezas por paquete】

Base de ventilador de enfriamiento
  • Descuento por volumen

Útil para enfriar partes internas del panel

[Caracteristicas]
· La instalación es simple.
· No se requiere trabajo de instalación convencional, ahorrando tiempo de trabajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CFB-40
CFB-90
CFB-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)

5 piezas por paquete

Disponible

10 Días o más

1045 x 20 x 70

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10100 x 25 x 130
Disponible

12 Días o más

10130 x 35 x 165

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Base de montaje Tratamiento de material / superficie Placa de acero / cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico