(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes aislados - base de tres ramas, pernos cuadrados【1-25 piezas por paquete】

Soportes aislados - base de tres ramas, pernos cuadrados
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como base de soporte de bus. Logra ahorrar espacio con el diseño de tres etapas.

[Caracteristicas]
· Puede soportar fácilmente una banda de cobre mediante la simple inserción de tuercas cuadradas.
· El moldeo de resina garantiza que el producto sea liviano y no se agriete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RBS-122-4
RBS-122-5
RBS-122-6
RBS-200-6
RBS-200-8
RBS-200-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Especificaciones de tornillo Numero con packs
(Pieza)
25 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 x 52 x 122M450
25 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-20 x 52 x 122M550
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 x 52 x 122M650

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1040 x 75 x 200M625

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040 x 75 x 200M825

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1040 x 75 x 200M1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico