(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes aislados: pernos, resina epoxi.【50 piezas por paquete】

Soportes aislados: pernos, resina epoxi.
  • Descuento por volumen

Un soporte aislante de alta presión.

[Caracteristicas]
· Más pequeño y ligero que los aislantes de porcelana convencionales, con excelente durabilidad. Útil para la racionalización.
Presenta excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.
· Producido de acuerdo con los estándares JIS (JIS-C3851).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ES-6-1S
ES-6-1S-J
ES-6-2S
ES-6-2S-J
ES-6-3S
ES-6-4S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstándar Especificaciones de tornillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10NingunoSuperior 2-M8 / Inferior M10

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10JISSuperior 2-M8 / Inferior M12

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10NingunoSuperior e inferior 2-M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10JISSuperior e inferior 2-M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10NingunoSuperior e inferior 3-M8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10NingunoSuperior / inferior 3-M8, diferencia de 90 grados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho x alto x largo(mm) Ancho 55 x altura 90 Tratamiento de material / superficie Epoxy Numero con packs(Pieza) 50
Tensión nominal(kV) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico